Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Royme
Description
ML 3000 - Force maximum, tige étanche
Nomenclature
ML3000.38
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
3 mm
D
Diamètre
63 mm
RD
Diamètre de la tige
45 mm
P
Pressione
200 bar
PMIN
Pression min.
20 bar
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixage
F0
Force initiale nominal
3180 daN
F1I
Force finale isothermique
daN
F1P
force finale politrophique
daN
V
Volume
cm³
S
Surface
15.90 mm
MAXSPEED
Vitesse maximale
1.6 m/s
W
Poids
Kg
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure max
80 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Nitrogen Springs
    KM 30 - Force maximum, tige étanche
    Special Springs
    ML 3000 - Force maximum, tige étanche
    Berger Tools
    ML 3000 - Maximum force, rod sealed
    RCM
    ML 3000 - Maximum force, rod sealed
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés