Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
ML 3000 - Maximum force, rod sealed
Bill of material
ML3000.38
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
3 mm
D
Diameter
63 mm
RD
Rod Diameter
45 mm
P
Pressione
200 bar
PMIN
Pressure min.
20 bar
CX
Working stroke
mm
Wert eingeben für CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Nominal initial force
3180 daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytrophic end force
daN
V
Volume
cm³
S
Surface
15.90 mm
MAXSPEED
Maximum speed
1.6 m/s
W
Weight
Kg
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature max
80 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Nitrogen Springs
    KM 30 - Maximum force, rod sealed
    Special Springs
    ML 3000 - Maximum force, rod sealed
    Berger Tools
    ML 3000 - Maximum force, rod sealed
    RCM
    ML 3000 - Maximum force, rod sealed
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen