Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 18
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
ML 4700 - Maximum force, rod sealed
Bill of material
ML4700-038-D-N
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
3 mm
P
Pressione
200 bar
PMIN
Pressure min.
20 bar
CX
Working stroke
mm
Enter value for CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Nominal initial force
4925 daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytrophic end force
daN
V
Volume
cm³
S
Surface
24.63 mm
W
Weight
Kg
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    RCM
    ML 3000 - Maximum force, rod sealed
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD