Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SCHREMPP electronic
Beschreibung
ML-X-UFER - Flaches Design mit Edelstahl
Stückliste
ML-6-UFER
TYPE
Typ
IN
Artikelnummer
MANUFACTURER
Hersteller
Schrempp electronic GmbH
PG
Produktgruppe
Maschinenleuchten
DIMENSIONS
Abmaße (BxHxL)
mm
PROTECTION
Schutzart
K
PC
Schutzklasse
3
CONNECTION
Anschluss
PCNV
Leistungsaufnahme (Nennspannung) [W]
W
NV
Betriebs-Nennspannung
24 V
CC
Stromaufnahme [mA]
mA
LUMINOUS
Lichtstrom ca.
lm
LC
Lichtfarbe
5700 K
CRI
Farbwiedergabeindex
BEAM
Abstrahlwinkel
110 °
OT
Betriebstemperatur max.
50 °C
HM
Gehäusematerial
Edelstahl
OM
Optik / Material
LEA
Lichtaustrittswinkel
0 °