Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
MLA 30 - External grille, aluminium, DN 300
Stückliste
0151.0113
ARTNR
Artikelnummer
0151.0113
CTN
Zolltarifnummer
84149000
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
A
Artikel
MLA 30
AD
Luftrichtung
Be- und Entlüftung
MFV
Max. Strömungsgeschwindigkeit
4 m/s
I
Einbauort
außen
IS
Einbauort
Wall
M
Material
Aluminium
CO
Farbe
Anodised aluminium
W
Gewicht
1.7 kg
SNS
Geeignet für Nennweite
300 mm
OCS
Freier Querschnitt
580 cm²
WD
Breite
352 mm
H
Höhe
330 mm
DE
Tiefe
50 mm
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799511137
SA700ID17
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen