Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Walther Flender
Beschreibung
MLC 1000 20 x 47 - Spannsatz MLC 1000 20 x 47
Stückliste
MLC 1000 20 x 47
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 1000 20 x 47
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 1000 20 x 47
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
20 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 1000 20 x 47
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
20 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
26 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 6
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
16 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
310 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
47 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
31 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
104 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h9/H9
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/tools-projektanfragen/onlineformulare-projektanfrage/spannsaetze-zur-welle-nabe-verbindung/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen