Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Walther Flender
Beschreibung
MLC 1000 380 x 475 - Spannsatz MLC 1000 380 x 475
Stückliste
MLC 1000 380 x 475
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 1000 380 x 475
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 1000 380 x 475
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
380 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 1000 380 x 475
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
90 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
112 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 22
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
900 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
436300 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
475 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
2300 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
153 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h9/H9
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/tools-projektanfragen/onlineformulare-projektanfrage/spannsaetze-zur-welle-nabe-verbindung/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen