Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
MLC 1000 85 x 125 - Spannsatz MLC 1000 85 x 125
Bill of material
MLC 1000 85 x 125
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 1000 85 x 125
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 1000 85 x 125
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
85 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 1000 85 x 125
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
28 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
38 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 10
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
78 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
6740 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
125 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
159 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
140 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h9/H9
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en