MLC 5006 32 x 60
Walther Flender
Spannsatz
MLC 5006
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/spannsatz/mlc205006/mlc205006203220x2060.prj},{NB=MLC 5006 32 x 60},{ARTIKELID=MLC 5006 32 x 60},{SHAFTDIAM=32},{TOTWIDOUTSCRE=28},{TOTWIDWITSCRE=34},{TIGHTSCREW=14},{TORQUE=880},{OUTERDIAM=60},{AXIALFORCE=55},{SURPRESSHUB=145},{PREVIEW=mlc5006-80x120_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 5006 32 x 60},{ORDERDES=MLC 5006 32 x 60},{SCREWSIZE=M 6},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 5006},{NN_CUSTOM=MLC 5006 32 x 60},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 5006 32 x 60},{PRJPREVIEW=mlc5006-80x120_asm.jpg},{STPFILE=mlc5006-32x60_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
MLC 5006 32 x 60 - Spannsatz MLC 5006 32 x 60
Bill of material
MLC 5006 32 x 60
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 5006 32 x 60
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 5006 32 x 60
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
32
mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 5006 32 x 60
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
28
mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
34
mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 6
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
14
Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
880
Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
60
mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
55
kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
145
N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청