Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Walther Flender
Description
MLC 5050 16 x 32 - Spannsatz MLC 5050 16 x 32
Nomenclature
MLC 5050 16 x 32
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 5050 16 x 32
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 5050 16 x 32
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
16 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 5050 16 x 32
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
17 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
21 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 4
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
5 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
70 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
32 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
8 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
65 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés