MLC 5050 18 x 35
Walther Flender
Spannsatz
MLC 5050
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/spannsatz/mlc205050/mlc205050201820x2035.prj},{NB=MLC 5050 18 x 35},{ARTIKELID=MLC 5050 18 x 35},{SHAFTDIAM=18},{TOTWIDOUTSCRE=21},{TOTWIDWITSCRE=25},{TIGHTSCREW=5},{TORQUE=80},{OUTERDIAM=35},{AXIALFORCE=8},{SURPRESSHUB=60},{PREVIEW=mlc5050-50x80_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 5050 18 x 35},{ORDERDES=MLC 5050 18 x 35},{SCREWSIZE=M 4},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 5050},{NN_CUSTOM=MLC 5050 18 x 35},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 5050 18 x 35},{PRJPREVIEW=mlc5050-50x80_asm.jpg},{STPFILE=mlc5050-18x35_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
MLC 5050 18 x 35 - Spannsatz MLC 5050 18 x 35
Bill of material
MLC 5050 18 x 35
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 5050 18 x 35
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 5050 18 x 35
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
18
mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 5050 18 x 35
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
21
mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
25
mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 4
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
5
Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
80
Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
35
mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
8
kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
60
N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AE Series
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
Flange Type (with snap ring)
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
MLC 5006 20 x 47 - Claming sets MLC 5006 20 x 47
Walther Flender
09.10.2023
SDS Type - QD Bushing
Baldor Reliance
09.11.2021
Standard (TF) Models
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
AD-N-KP Series
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
Straight Type (without snap ring)
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
ADN Series
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
SDS, PSDS, SSCDS, SDSA, SDSAW - Set Collars - D Cut Standard - Slit Type
Misumi
30.06.2021
Stainless Steel (KE-SS) Models
Tsubakimoto Chain Co.
14.03.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청