Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Walther Flender
Description
MLC 5050 35 x 60 - Spannsatz MLC 5050 35 x 60
Nomenclature
MLC 5050 35 x 60
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 5050 35 x 60
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 5050 35 x 60
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
35 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 5050 35 x 60
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
31 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
37 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 6
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
16 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
730 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
60 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
40 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
95 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés