Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Walther Flender
Beschreibung
MLC 7000 100 x 145 - Spannsatz MLC 7000 100 x 145
Stückliste
MLC 7000 100 x 145
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 7000 100 x 145
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 7000 100 x 145
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
100 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 7000 100 x 145
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
98 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
110 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 12
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
145 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
26 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
145 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
520 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
120 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/tools-projektanfragen/onlineformulare-projektanfrage/spannsaetze-zur-welle-nabe-verbindung/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen