Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Walther Flender
Beschreibung
MLC 7000 200 x 260 - Spannsatz MLC 7000 200 x 260
Stückliste
MLC 7000 200 x 260
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 7000 200 x 260
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 7000 200 x 260
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
200 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 7000 200 x 260
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
146 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
162 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 16
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
355 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
129 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
260 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
1 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
110 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/tools-projektanfragen/onlineformulare-projektanfrage/spannsaetze-zur-welle-nabe-verbindung/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen