Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
MLP - Side handles with protection
Bill of material
Side handles with protection MLP.142-B M4
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
L
142 mm
DIM02
f
120 mm
DIM03
d
mm
DIM04
f1
8 mm
DIM05
h
22 mm
DIM06
h1
19.5 mm
DIM07
B
21 mm
DIM08
b1
18 mm
DIM09
l1
107 mm
DIM10
p
mm
DIM11
F1
N
DIM12
F2
2800 N
DIM13
L2
3 J
WEIGHT
Weight
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型