Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
MARUYASU
Description
MMX2-VG-SD2-CF - Meandering Less-CF
Bill of material
MMX2-VG-SD2-CF-103-50-60-K-12.5-A
TYP
Type
TT
Type of tail
W
Belt Width
L1
Length L1
cm
Entrez la valeur pour L1
Length L1
mm
cm
inch
ft
L2
Length L2
cm
Entrez la valeur pour L2
Length L2
mm
cm
inch
ft
L
Length (Min.L>= Belt widthX1)
60 cm
AN
Angle
°
PW
Power
ST
Speed type
MT
Motor type
V
Voltage
POD
Position of drive
mm
Entrez la valeur pour POD
Position of drive
mm
cm
inch
ft
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés