Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Moeller Precision Tool
Description
MN_ - Nose Large Punches, Heavy Duty - Solid
Bill of material
MNC 16 80 16.10, BS90
PN
Part No.
TYPE
Type
D
D Shank Dia.
mm
P
mm
Введите значение для P
mm
cm
inch
ft
W
mm
G
0.00 mm
R
mm
NOTE
Note
OK
L
L Overall Length
mm
MAT
Material
Steel: M2, HRC 60-63
PT
Point Tolerance
+.01/-.00 (P to D .01) (Standard)
SBR
SBR Point Length
mm
BS
Ball Seat Location
°
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей