MNSPJS3.2-M5-W
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/mnspjs.prj},{NB=MNSPJS3.2-M5-W},{MAT=Polybutylene Terephthalate},{MATTP=Brass (Nickel Plating)},{D=3.2},{DP=3.2},{NO=M5},{COLOR=W},{CT=Meter - Out}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MNSPJS - 스피드 컨트롤러 - 원터치조인트붙이유량조정밸브 - 미니츄어스트레이트타입
BOM
MNSPJS3.2-M5-W
PN
형번
MNSPJS3.2-M5-W
MNSPJS3.2-M5-W
MAT
재질
폴리부틸렌 테레부탈레이트
MATTP
나사부 재질
황동(니켈도금)
D
3.2
3.2
mm
NO
호칭
M5
M5
COLOR
본체 색상
백색
백색
A
28.0
28.0
mm
B
12.4
12.4
mm
C1
27.2
27.2
mm
C2
30.2
30.2
mm
E
7.8
7.8
mm
H
H 2면폭
8
8
mm
T
11.2
11.2
mm
M
M 나사 크기
M5x0.8
M5x0.8
MASS
질량
13.1
13.1
g
CT
제어타입
메터 아웃
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청