Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
MO12 - Diritto maschio cilindrico
Lista materiale
03020053
NAME
Name
CODE
Code
TYPE
Type
MAT
Materiale
Brass Nickel Plated
DTUBO
Øe Tubo
mm
D1
mm
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
CH1
mm
CH2
mm
G
g
OZ
oz
WT
Working Temperature
-40 ÷ 150 °C
WTF
Working Temperature
-40 ÷ 302 °F
WP
Working Pressure (max)
60 bar
WPP
Working Pressure (max)
363 psi
CONF2
Conformity
RoHS
AF
Campi di applicazione
Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits
NN
0 mm