Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
MO12 - Parallel Straight, male
Bill of material
03020053
NAME
Name
CODE
Code
TYPE
Type
MAT
Material
Brass Nickel Plated
DTUBO
Øe Tube
mm
D1
mm
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
CH1
mm
CH2
mm
G
g
OZ
oz
WT
Working Temperature
-40 ÷ 150 °C
WTF
Working Temperature
-40 ÷ 302 °F
WP
Working Pressure (max)
60 bar
WPP
Working Pressure (max)
363 psi
CONF2
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits
NN
0 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)