Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-109 - Poignée encastrable rabattable avec ressort de rappel
Nomenclature
Emile Maurin 11-1090-141
REF
Référence
POS
Position
COULEUR
L1
141 mm
L2
96 mm
L3
79 mm
L4
90 mm
L5
118 mm
L6
16.5 mm
L7
29 mm
D1
4.2 mm
H1
63 mm
H2
19 mm
H3
16 mm
H4
3 mm
F1
1650 N
F2
2400 N
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD