카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 11-253-109
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées à encastrer
11_25
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_encastrer/11_25/11_253.prj},{NB=emile_maurin_11-253-109},{REF=11-253-109},{COULEUR=Noir},{VERSION=UL 94 V-0},{L1=109},{L2=91},{L3=96},{L4=73},{L5=42},{L6=9},{L7=21.5},{H1=24.0},{H2=20},{F1=1300},{F2=400},{INFOS=INFOTEXTE},{MONTAGE=Tableau de montage},{WEIGHT=45},{COLOR=0},{VER=0},{DESCRIPTION=EPR.110-PF-AE-V0-C1},{CODE=150631-C1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-253 - Poignée encastrable à clipser
Nomenclature
Emile Maurin 11-253-109
REF
Référence
11-253-109
11-253-109
COULEUR
Noir
VERSION
UL 94 V-0
L1
109
109
mm
L2
91
91
mm
L3
96
96
mm
L4
73
73
mm
L5
42
42
mm
L6
9
9
mm
L7
21.5
21.5
mm
H1
24.0
24.0
mm
H2
20
20
mm
F1
1300
1300
N
F2
400
400
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EPR-PF - ELESA-Poignées encastrables
Elesa
24.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청