Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-600 - Poignée étrier aluminium mince - Anodisée
Nomenclature
Emile Maurin 11-600-100
REF
Référence
L1
mm
L2
12 mm
L3
8 mm
H1
40 mm
H2
10 mm
D1
M 5 mm
R1
8 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей