Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-761 - Poignée déportée aluminium - Brillante
Nomenclature
Emile Maurin 11-761-90
REF
Référence
MAT
Matière
Brillante
L1
mm
L2
mm
L3
10 mm
L4
33 mm
L5
9.5 mm
D1
M 6 mm
H1
32 mm
H2
24 mm
H3
9 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE