카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 13-502-52
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_50
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_50/13_502.prj},{NB=emile_maurin_13-502-52},{PARTNUMBER=GN 736-52-B10-D},{NORMNR=GN 736},{D2=B10},{D2X=10.000},{TYPE=ohne Nut},{B=13},{H=3.8},{R=15.5},{DURCHM=13},{NR=1},{L12=18.0},{T=0.0},{B1=0.0},{D11=20.0},{L11=13.5},{WEIGHT=0.069},{CTN=84879090},{ROHS=Y},{REF=13-502-52},{VERSION=Moyeu lisse},{FORME=Avec poignée},{D1=52},{D2H8=10},{D3=22},{D4=37},{D5=39.5},{H1=13},{H2=3.8},{L1=23},{L2=17},{L3=19},{L4=15.5},{POIGNEE=13},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-502 - Volant moleté aluminium - Moyeu lisse - Avec poignée
Nomenclature
Emile Maurin 13-502-52
REF
Référence
13-502-52
13-502-52
VERSION
Moyeu lisse
FORME
Avec poignée
D1
52
52
mm
D2H8
10
D3
22
22
mm
D4
37
37
mm
D5
39.5
39.5
mm
H1
-0.5
13
mm
H2
3.8
mm
L1
23
mm
L2
17
mm
L3
19
19
mm
L4
15.5
15.5
mm
POIGNEE
13
13
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청