Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-508 - Volant moleté aluminium - Sans poignée
Nomenclature
Emile Maurin 13-508-52
REF
Référence
VERSION
Avec pince de serrage
FORME
Sans poignée
D1
mm
D2H8
10 mm
D3
mm
D4
mm
D5
mm
H1
-0,5
13 mm
H2
3.8 mm
L1
23 mm
L2
17 mm
L3
mm
L4
mm
POIGNEE
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE