Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-509 - Volant moleté aluminium - Avec poignée
Nomenclature
Emile Maurin 13-509-52
REF
Référence
VERSION
Avec pince de serrage
FORME
Avec poignée
D1
mm
D2H8
10
D3
mm
D4
mm
D5
mm
H1
-0.5
13 mm
H2
3.8 mm
L1
23 mm
L2
17 mm
L3
mm
L4
mm
POIGNEE
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD