카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 16-185-26-5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_18
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_18/16_185.prj},{NB=emile_maurin_16-185-26-5},{REF=16-185-26-5},{D1=26},{D2=M5},{D3=10},{H1=10},{H2=4.5},{H3=8},{L1=11},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 434-A4-26-M5-MT},{NORMNR=GN 434},{NDM=5},{KDM=4.019},{TL=12.290},{VERS=1},{OFLX='MT','matt gestrahlt'},{OFLVIS=matt gestrahlt},{WEIGHT=0.0190},{CTN=73181535},{ROHS=YES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-185 - Ecrou papillon inox 316 L
Nomenclature
Emile Maurin 16-185-26-5
REF
Référence
16-185-26-5
16-185-26-5
D1
26
26
mm
D2
M5
M5
D3
10
10
mm
H1
10
10
mm
H2
4.5
4.5
mm
H3
8
8
mm
L1
11
11
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 64204 - Vis sans tête 6 pans creux bout plat - ISO 4026 DIN 913 - In...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 31-535 - Vis épaulée six pans creux - Inox - Tolérance F9
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청