目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-850-85
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Indicateurs gravitationnels
17_85
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/indicateurs_gravitationnels/17_85/17_850.prj},{NB=emile_maurin_17-850-85},{REF=17-850-85},{MAT=ACIER},{D1=85},{D2=10},{D3=18},{D4=24},{D5=58},{L1=17.5},{L2=51},{L3=6},{L4=18},{L5=17.5},{DIAI=42},{SIZE=1.000},{D2OLD=18.000},{DIM06=-},{D5OLD=0.000},{DIM08=M5},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{DIM09=-},{DIM10=15.5},{DIM11=-},{L2OLD=0.000},{DIM13=-},{L4OLD=0.000},{DIM14=-},{R=0.000},{WEIGHT=110},{MD=49.600},{PP1=9.500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-850.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-850 - Volant à lobes pour indicateur gravitationnel - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 17-850-85
REF
Référence
17-850-85
17-850-85
MAT
Matière
ACIER
D1
D
85
85
mm
D2
H7
10
10
mm
D3
18
18
mm
D4
24
24
mm
D5
58
58
mm
L1
17.5
17.5
mm
L2
51
51
mm
L3
6
mm
L4
18
mm
L5
17.5
17.5
mm
DIAI
Ø indicateur
42
42
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求