Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-118 - Anneau de levage rotatif en inox 316L
Nomenclature
Emile Maurin 18-1180-16
REF
Référence
CMU
(T)
D1
L1
mm
L2
90 mm
L3
45 mm
L4
mm
L5
mm
H1
80 mm
H2
38 mm
S1
8 mm
POIDS
Kg
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей