Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-159 - Verrou à ressort de rappel Acier, sans blocage
Nomenclature
Emile Maurin 19-1591-50
REF
Référence
MATIERE
VERSION
L1
50 mm
L2
132 mm
L3
2.5 mm
L4
60 mm
L5
52 mm
L6
41 mm
L7
36.5 mm
L8
30 mm
L9
17 mm
D1
9.5 mm
D2
7 mm
H1
23 mm
H2
13 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen