Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-159 - Verrou à ressort de rappel Acier, sans blocage
Nomenclature
Emile Maurin 19-1591-50
REF
Référence
MATIERE
VERSION
L1
50 mm
L2
132 mm
L3
2.5 mm
L4
60 mm
L5
52 mm
L6
41 mm
L7
36.5 mm
L8
30 mm
L9
17 mm
D1
9.5 mm
D2
7 mm
H1
23 mm
H2
13 mm
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD