Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-159 - Verrou à ressort de rappel Acier, sans blocage
Nomenclature
Emile Maurin 19-1591-50
REF
Référence
MATIERE
VERSION
L1
50 mm
L2
132 mm
L3
2.5 mm
L4
60 mm
L5
52 mm
L6
41 mm
L7
36.5 mm
L8
30 mm
L9
17 mm
D1
9.5 mm
D2
7 mm
H1
23 mm
H2
13 mm
INFOS
Informations
Informacje dodatkowe
INFOTEXTE
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD