Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-159 - Verrou à ressort de rappel Acier, sans blocage
Nomenclature
Emile Maurin 19-1591-50
REF
Référence
MATIERE
VERSION
L1
50 mm
L2
132 mm
L3
2.5 mm
L4
60 mm
L5
52 mm
L6
41 mm
L7
36.5 mm
L8
30 mm
L9
17 mm
D1
9.5 mm
D2
7 mm
H1
23 mm
H2
13 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型