Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-16 - Loquet à fermeture par poussée autoréglable
Nomenclature
Emile Maurin 19-160-37
REF
Reference
19-160-37
FORM
mm
L1
37 mm
L2
28 mm
L3
35 mm
L4
9 mm
L5
4 mm
L6
30 mm
L7
20 mm
L8
8.6 mm
L9
19.5 mm
D1
3.5 mm
H1
24 mm
H2
19 mm
H3
13.7 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели