카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 412409-3,9X38
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 12 - Self tapping screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_12/a4/412409.prj},{NB=bene_inox_412409-3,9X38},{REF=412409-3,9X38},{DXL=3.9x38},{MAT=Acier inoxydable A4},{KR=1},{FORM=3},{D=3.9},{L=38.0},{D3=2.640},{P=1.300},{DK=7.500},{A=1.300},{K=2.3},{EMP=2},{R=1.400},{MH=4.400},{MZ=4.300},{YC=3.200},{YF=2.500},{TH=2.400},{TZ=2.200},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 37
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 212409 - Vis à tôle tête fraisée Phillips forme C
Bill of material
Béné Inox 412409-3,9X38
REF
Référence
412409-3,9X38
412409-3,9X38
DXL
3.9x38
3.9x38
MAT
Matière
Acier inoxydable A4
D
Diamètre nominal de filetage
3.9
3.9
mm
L
Longueur nominale
38.0
38.0
mm
DK
Diamètre de tête
7.500
7.500
mm
K
Hauteur de tête
2.3
2.3
mm
EMP
Empreinte n°
2
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청