Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 232027 - Rectangular drilled hinge rolled knuckle with opening or closing spring - Stainless steel 304
Bill of material
Béné Inox 232027-180X40/O
REF
Référence
AXB
mm
F
22.7 mm
G
60 mm
D
4 mm
C
1.5 mm
NBR
Nombre de trous
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen