Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 232027 - Rectangular drilled hinge rolled knuckle with opening or closing spring - Stainless steel 304
Bill of material
Béné Inox 232027-180X40/O
REF
Référence
AXB
mm
F
22.7 mm
G
60 mm
D
4 mm
C
1.5 mm
NBR
Nombre de trous
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD