Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-184 - Sauterelle horizontale à poignée de sécurité, à bras plein, à embase horizontale
Nomenclature
Emile Maurin 26-184-44
REF
Référence
COULEUR
POS
Position
ALPHA
90 °
D1
8.5 mm
H1
45 mm
H2
20 mm
H3
75 mm
H4MIN
-6 mm
H4MAX
22 mm
L1
8 mm
L2
111 mm
L3
286 mm
L4
41.0 mm
L5
66 mm
L6
34 mm
L7
20.5 mm
L8
8.0 mm
L9
9 mm
L10
57 mm
L11
29 mm
L12
43 mm
L13
58 mm
F1
2 kN
F2
3 kN
VIS
M8x65 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели