Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-184 - Sauterelle horizontale à poignée de sécurité, à bras plein, à embase horizontale
Nomenclature
Emile Maurin 26-184-44
REF
Référence
COULEUR
POS
Position
ALPHA
90 °
D1
8.5 mm
H1
45 mm
H2
20 mm
H3
75 mm
H4MIN
-6 mm
H4MAX
22 mm
L1
8 mm
L2
111 mm
L3
286 mm
L4
41.0 mm
L5
66 mm
L6
34 mm
L7
20.5 mm
L8
8.0 mm
L9
9 mm
L10
57 mm
L11
29 mm
L12
43 mm
L13
58 mm
F1
2 kN
F2
3 kN
VIS
M8x65 mm
INFOS
Informations
Informacje dodatkowe
INFOTEXTE
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD