Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-801 - Sauterelle à crochet horizontale, avec bouton de verrouillage
Nomenclature
Emile Maurin 26-801-42
REF
Référence
COULEUR
POS
Position
D1
8 mm
D2
8.5 mm
H1
94 mm
H2
26 mm
H3
168 mm
L1
mm
Wert eingeben für L1
mm
cm
inch
ft
L2MIN
209 mm
L2MAX
273 mm
L3
32 mm
L4MIN
59 mm
L4MAX
123 mm
L5
19 mm
L6
9.5 mm
L7
53.5 mm
L8
64.5 mm
L9
35 - 46
F1
7.0 kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen