Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-801 - Sauterelle à crochet horizontale, avec bouton de verrouillage
Nomenclature
Emile Maurin 26-801-42
REF
Référence
COULEUR
POS
Position
D1
8 mm
D2
8.5 mm
H1
94 mm
H2
26 mm
H3
168 mm
L1
mm
Inserisci valore per L1
mm
cm
inch
ft
L2MIN
209 mm
L2MAX
273 mm
L3
32 mm
L4MIN
59 mm
L4MAX
123 mm
L5
19 mm
L6
9.5 mm
L7
53.5 mm
L8
64.5 mm
L9
35 - 46
F1
7.0 kN
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD