Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-97 - Sauterelle à tige coulissante à embase horizontale
Nomenclature
Emile Maurin 26-970-00
REF
Référence
26-970-00
D1
6.5 mm
D2
4.4 mm
D3
4 mm
D4
11 mm
H1
35 mm
H2
12.7 mm
H3
2 mm
L1
35 mm
L2
68 mm
L3
mm
Enter value for L3
mm
cm
inch
ft
L4
12 mm
L5
33 mm
L6
16 mm
L7
10 mm
L8
16 mm
L9
27 mm
L10
7 mm
L11
88.5 mm
F1
0.45 kN
INFOS
Informations
情報
INFOTEXTE
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)