카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-443-10-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_44
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_44/31_443.prj},{NB=emile_maurin_31-443-10-16},{REF=31-443-10-16},{MAT=Acier},{FORM=Bille tronquée striée avec arrêt},{D1=M 10},{ND=10.000},{KD=8.160},{D3=6.0},{L1=16},{L1X=12 , 16 , 20 , 25 , 35},{SP=5},{T2=3.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=31-443.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-443 - Vis à bille orientable sans tête - Acier - Bille tronquée - Striée avec arrêt
Nomenclature
Emile Maurin 31-443-10-16
REF
Référence
31-443-10-16
31-443-10-16
MAT
Matière
Acier
FORM
Forme
Bille tronquée striée avec arrêt
D1
M 10
M 10
mm
D3
6.0
6.0
mm
L1
16
16
mm
SP
6 pans
5
5
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 31-463 - Vis à bille orientable à tête 6 pans creux - Acier - Bille ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청