카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1222-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_122
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_122/32_122.prj},{NB=emile_maurin_32-1222-20_0},{REF=32-1222-20},{POS=0},{MATIERE=Acier},{VERSION=Avec écrou},{D1=M20x1.5},{D2=10},{D3=31},{D4=25.0},{L1=80},{L2=10},{L3=33},{L4=10},{L5=11},{S1=22},{S2=30},{COUPLE=25},{ELASTICITE1=19},{ELASTICITE2=45},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{CODE=51532},{DESCRIPTION=PMT.100-10-M20x1.5-AK},{DIM03=37},{DIM08=11},{DIM10=30},{DIM13=25},{DIM14=7700},{WEIGHT=69},{DIM099=30},{NDM=20.000},{KDM=18.160},{L44=0.000},{L=27.000},{L22=17.000},{L33=11},{D11=18.500},{SIZE=1.000},{SIZE1=1.000},{PPATH=32_122/32_122_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-122 - Doigt d'indexage technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 32-1222-20
REF
Référence
32-1222-20
32-1222-20
POS
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
MATIERE
Doigt
Acier
Acier
VERSION
Avec écrou
Avec écrou
D1
M20x1.5
M20x1.5
D2
10
10
mm
D3
31
31
mm
D4
25.0
25.0
mm
L1
80
80
mm
L2
10
10
mm
L3
33
33
mm
L4
10
10
mm
L5
11
11
mm
S1
22
22
mm
S2
30
30
mm
COUPLE
Couple de serrage
25
25
Nm
ELASTICITE1
Début
19
19
N
ELASTICITE2
Fin
45
45
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 32-321 - Doigt d'indexage court à souder - Sans dispositif de blocag...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-055 - Doigt d'indexage - Acier - A bouton - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 31-156 - Vis à tête hexagonale entièrement filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-33 - Doigt d'indexage avec embase
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
13.07.2021
Modèle 32-40 - Poussoir à ressort à bille 6 pans creux - Acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
03089 - Doigt d'indexage, modèle court
norelem
30.05.2024
GN 607 - Indexing Plungers, Steel, without Rest Position, Type A, without l...
Elesa+Ganter
28.03.2024
Modèle 31-520 - Vis 6 pans creux épaulée (classe 12.9)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.07.2021
Modèle 31-280 - Embout à rotule orthogonal - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-282 - Embout à rotule orthogonal avec pivot fileté - Acier - Tara...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 32-125 - Doigt d'indexage court - Acier - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-050 - Doigt d'indexage - Acier - A bouton - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-655 - Doigt d'indexage - Acier - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-170 - Doigt d'indexage inox 316 L, avec dispositif de blocage, co...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청