Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-160 - Dispositif de centrage plat pour poussoir à bille
Nomenclature
Emile Maurin 32-160-8
REF
Référence
H1
mm
H2
4.6 mm
D1
8 mm
D2
4.3 mm
L1
±0.1
mm
L2
15 mm
L3
±0.05
3.5 mm
L4
±0.05
5 mm
D3
Poussoir 32-02
mm
D4
Poussoir 32-02
mm
W1
Poussoir 32-02
mm
L5
min. / Poussoir 32-02
mm
D3X
Poussoir 32-01 à bille et 32-04
mm
D4X
Poussoir 32-01 à bille et 32-04
mm
W1X
Poussoir 32-01 à bille et 32-04
mm
L5X
min. / Poussoir 32-01 à bille et 32-04
mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE