Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-810/815 - Câble 1 plaquette
Nomenclature
Emile Maurin 32-810-14-500
REF
Référence
COULEUR
D1
- mm
D2
3 mm
D3
- mm
D4
1,6 mm
L1
mm
R
Résistance avec anneau
50 N
R2
Résistance sans anneau
1800 N
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE