Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 33331 - Vis autoperceuse tête hexagonale avec foret long (n°4) - Acier Zn blanc
Nomenclature
Emile Maurin 333315,5X38CR3
REF
Référence
MAT
Matière
Acier zingué blanc
D
5.5 mm
DXL
K
5.45 mm
S
8 mm
AT
Avant trou
8 mm
DC
Diamètre du collet
11.0 mm
L
Longueur nominale
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés