Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 34731 - Vis autoperçeuse Drillex pour PVC tête fraisée Phillips - Acier - CHROMITING® 240HBS
Bill of material
Emile Maurin 347313.9X16
REF
Référence
D
3.9 mm
L
mm
DK
7 mm
EMPREINTE
H N°
2
MH
4.500 mm
MZ
0.000 mm
TH
2.500 mm
TZ
0.000 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)