Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-092 - Grenouillère élastomère flexible - Fixation invisible alésée
Nomenclature
Emile Maurin 36-092-122
REF
Référence
MAT
Matière
Fixation invisible alésée
L1
mm
L2
47 mm
L3
15 mm
L4
mm
L5
±0.2
9.5 mm
L6
mm
L7
±0.2
19 mm
L8
5.1 mm
D1
5.2 mm
H1
mm
H2
21 mm
H3
18 mm
H4
20.3 mm
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD